Cilindro normalizado DSBC
Cilindro perfilado normalizado según ISO 15552 con una gran variedad de posibilidades de fijación.
- La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores
- Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
- Gran cantidad de accesorios de fijación para casi cualquier situación de montaje
- Para la detección de posiciones
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio