Ventil se šikmým sedlem VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16

1002549

GTIN 4052568226497

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení vedení
Závitová objímka 1 NPT dle ANSI/ASME B 1.20.1
Průtok Kv
12 m³/h
Tlak média
0 bar - 16 bar
Jmenovitá světlost
24 mm