Šroubení s nátrubky CN-M5-PK-4
12256
GTIN 4052568021436
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Jmenovitá světlost
2.5 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C