Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
133069
GTIN 4052568029524
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R3/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-20 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6.9 mm