Tlumič hluku se škrcením VFFK-C-K-M7-P
133141
GTIN 4052568030216
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
Funkce škrcení, akustický tlak
Normální průtok 6-> 0 barů
0 l/min - 100 l/min
Připojení pneumatiky 1
M7
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Nastavovací prvek
Drážkovaný šroub