Plochý válec DZH-25- -PPV-A-S2

151153

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
247 N
Zdvih
1 mm - 500 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách