Přímočarý pohon DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
18 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
153 N
Zdvih
10 mm - 1800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách - tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač