Válec dle norem DNC-50-100-PPV
163387
GTIN 4052568134143
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách