Plochý válec EZH-5/20-25-B

164993

GTIN 4052568073657

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
12 mm - ekvivalentní průměr
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
52 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
bez tlumení