Válec dle norem DSNU-20-35-PPS-A
1908301
GTIN 4052568108816
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188.5 N
Zdvih
35 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách