Kruhový válec DSNU-40-200-PPV-A

196037

GTIN 4052568158859

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
752.9 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách