Válec dle norem DSBG-200- -PPVA-N3
2389803
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
1 mm - 2700 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
2389803