Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL-5-PK-3

4504

GTIN 4052568110505

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
105 l/min
Připojení pneumatiky 1
PK-3
Provozní tlak
1.5 bar - 8 bar