Kompaktní válec DPDM-Q-6-15-PA
4830963
GTIN 4052568292669
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách