Kyvný pohon DAPS-0960-090-RS3-F1216-T6
553225
GTIN 4052568196035
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/4
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
1120 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F12 - F16
Připojení hřídele
T46