Hadice z plastu PUN-H-1/4-WS-150-CB

568004

GTIN 4052568370565

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější ø, v palcích
1/4
Poloměr ohybu významný pro průtok
25.908 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C