Hadice z plastu PUN-V0-16X2-SW
570767
GTIN 4052568058548
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
11.8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 9 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C