Elektromagnetický ventil VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1

577524

GTIN 4052568382230

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.