Šroubení T NPFC-T-G38-2R38-FMM

8030257

GTIN 4052568063597

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatické připojení 2
R3/8
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar