Spojka s vnějšími závity NPFC-D-R38-R12-M

8030285

GTIN 4052568063870

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
R3/8
Pneumatické připojení 2
R1/2
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Provozní tlak
-0.95 bar - 50 bar