Hadice z plastu PTFEN-8X1-NT

8061173

GTIN 4052568290627

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 12 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C