Odrazová světelná závora SOOE-RS-R-PNLK-T

8075666

GTIN 4052568446383

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Proud při chodu naprázdno
25 mA
Druh světla
červená - LED
Dosah
0 mm - 6500 mm
Stupeň krytí
IP65 - IP67 - IP69K
Okolní teplota
-40 °C - 60 °C