Saně mini DGST-10-50-Y12A
8085168
GTIN 4052568450564
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
94 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
externí hydraulické tlumení
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač