Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQR-DK-G14-Q8

8085665

GTIN 4052568451073

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Provozní tlak v celém rozsahu teplot
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-20 °C - 150 °C
Jmenovitá světlost
6.3 mm