Čidlo vzduchové mezery SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12

8093816

GTIN 4052568462222

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Oblast snímání
20 µm - 200 µm
Způsob indikace
barevný podsvícený LCD
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]