Hadice z plastu PUN-H-F-14X2-SW

8153418

GTIN 4052568590444

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
9.8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C