Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10
8158781
GTIN 4052568599089
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit R1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 8 mm
Tvar
tvar L
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C
Jmenovitá světlost
6 mm