Hadice z plastu PUN-H-SF-8X1,55-BL
8167902
GTIN 4052568623500
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
4.9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C