Hadice z plastu PUN-H-SF-14X2,7-SW
8167908
GTIN 4052568623555
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
8.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 13 bar
Okolní teplota
-35 °C - 80 °C