Řídicí blok VOFT-L14-M62-MZT2-G18-1M8RL-APC
8219319
GTIN 4052568903077
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Provozní napětí
24 V DC
Konstrukce
pístové šoupátko
Způsob návratu do základní polohy
mechanická pružina
Stupeň krytí
IP65