Efektivní automatizace se vzdálenými vst./výst.Festo​

​Průmyslová automatizace se neustále vyvíjí – a s ní i požadavky na moderní architektury strojů. Se vzdálenými vst./výst. Festo aa inovativní komunikaci AP je Vám k dispozici komplexní řešení, které Vám pomůže udržet si konkurenceschopnost. Modulární koncepce poskytuje maximální přizpůsobivost, optimalizuje strukturu nákladů a přináší efektivní integraci do stávajících řídicích systémů.​

„Hladká konektivita a výkon v reálném čase – systémová komunikace Festo AP​

Inovativní systémová komunikační technologie umožňuje konzistentní a velmi výkonné propojení automatizačních komponentů. Pro hladkou integraci vzdálených vst./výst., ventilových terminálů a elektrických pohonů v reálném čase.

  • Velká přizpůsobivost: Modulární stavebnicové propojení komponentů. Až 80 modulů v komunikačním systému AP s délkou kabelu mezi jednotlivými účastníky až 50 m​
  • Velmi krátká latence: Vysoká schopnost řízení v reálném čase pro přesnost a rychlost přenosu dat 200 Mbaudů a dobu cyklu 250 µs​
  • Jednoduchá vestavba: Kompatibilita se stávajícími automatizačními řešeními​
  • Úspora nákladů: Zmenšení nároků na kabeláž a řídicí komponenty​ Úspora času při uvádění do provozu​
  • Robustní architektura: Velká odolnost rušení v průmyslovém prostředí​
  • Vestavba zařízení IO-Link®: Festo i dalších výrobců prostřednictvím Master IO-Link ​ Připojení ventilových terminálů a pneumatických komponentů​

Moduly se vzdálenými vst./výst. s IP65 / IP67

CPX-AP-A

Oblast použití: Vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou míru modularity a flexibility, zejména v případě, že je třeba použít jak elektrický, tak pneumatický systém.

Vestavba: Komunikace s nadřazeným řízením prostřednictvím modulů s komunikací vycházející ze sítě Ethernetu, ke kterým se připojují decentralizované moduly CPX-AP-I a další systémy CPX-AP-A prostřednictvím komunikace AP.​

CPX-AP-I

Oblast použití: Ideální pro aplikace, které vyžadují robustní a kompaktní moduly, například ve stísněném nebo decentralizovaném instalačním prostředí.

Vestavba: možnost samostatného provozu nebo integrace do systému CPX-AP-A prostřednictvím komunikace AP - vzniká přizpůsobivá a stavebnicová architektura celku.

Výkon - práce v reálném čase: Vzdálené vst./výst. a komunikace AP Festo​

Kombinované použití CPX-AP-A a CPX-AP-I a komunikace Festo AP Vám dovolí kombinovat elektrické a pneumatické komponenty a vytvořit hybridní architekturu s kombinací centralizovaného a decentralizovaného propojení. Výsledek: vyšší účinnost a optimální přizpůsobivost celého systému!​

  • Přizpůsobivost a modularita: Modul CPX-AP-A slouží jako centrální jednotka, moduly CPX-AP-I se přidávají podle potřeby tak, abyste mohli optimálně připojit vzdálená čidla a pohony.​
  • Jednodušší a levnější: Hladká vestavba obou systémů zjednodušuje kabeláž a urychluje projektování a uvedení do provozu. Připojení ventilových terminálů prostřednictvím AP k jedinému síťovému modulu pro komunikaci s nadřazeným řídicím systémem snižuje režijní náklady.​
  • Komunikace v reálném čase: Oba systémy podporují komunikaci AP s velkou rychlostí přenosu dat a krátkou dobou cyklu, přenos dat je rychlý a spolehlivý.​

Festo Automation Suite

Software Festo Automation Suite pro PC obsahuje parametrizaci, programování a údržbu komponentů Festo v jediném programu. Slouží k uvedení celé sady pohonů do provozu, od mechaniky až po řízení. Perfektní a univerzální pro jednoduché a efektivní aplikace v průmyslové automatizaci. Pracujete pouze s jedním programem a všechny informace a nástroje máte vždy po ruce.

  • Pouhých pět kroků k funkčnímu pohonu​
  • Výrazně zjednodušená vestavba do řídicího programu​
  • Možnost přizpůsobení díky pluginům a rozšířením pro konkrétní zařízení​
  • Integrované programování PLC​
  • Přístup k informacím o zařízení a návodům přímo ze softwaru