Řídicí technika je srdcem každého zařízení. Významně přispívá k optimalizovaným procesům a pohybům, jakož i k větší efektivitě nákladů a optimalizované produktivitě strojů. Řídicí technika v rámci ucelené automatizační techniky zahrnuje návrh a realizaci řízení strojů, tedy cílené ovlivňování chování pneumatických a elektrických zařízení. Rozlišujeme v zásadě mezi pneumatickým, elektropneumatickým a elektronickým řízením.
S pneumatickými a elektropneumatickými řídicími jednotkami lze snadno implementovat logické sekvence pneumatických zařízení. Pro zajištění správné posloupnosti chodu programů se v pneumatické aplikaci používají taktovací zařízení. Můžete je získat jako taktovací řetězce TAA nebo TAB. Taktovací řetězec se skládá z určitého počtu paměťových modulů, obsahujících impulzní ventily. Paměťové moduly SBA-2N-PK-3 umožňují propojení opakujících se funkcí start a stop. Lze jej samozřejmě kombinovat s taktovacími řetězci TAA a TAB. Jednotlivé impulzní ventily samy o sobě jsou zapojeny tak, aby je bylo možné spustit jen tehdy, je-li na řadě. Každému jednotlivému kroku je přiřazen jeden modul taktovacího řetězce, je tak zajištěna vždy přehledná strukturu zařízení. Zajímavým výrobkem jsou generátory impulzů VLG, které střídavě spínají své dva výstupy s nastavitelnou frekvencí a střídou ("multivibrátor"). Jsou vhodný pro rychlé pohyby membránových pohonů a také jednočinných a dvojčinných válců.
Elektronická řídicí techniak zahrnuje moderní, kompaktní a všestranné volně programovatelné automaty (PLC). V automatizační technice se používají různé řídicí systémy v závislosti na oblasti použití a průmyslovém odvětví. Můžete od nás získat elektronické řídicí systémy CECC, které se programují v prostředí CODESYS podle IEC 61131-3. Obsahují 12 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů a navíc dva rychlé čítače až do 250 kHz. Snadný přenos dat je umožněn rozhraním USB.
V oblasti elektrických periferií nabízíme moduly a jednotlivé komponenty pro specifické automatizační systémy a také kompletní automatizační platformy a řídicí systémy. V sortimentu Festo najdete například dva systémy CPX-AP-A a CPX-AP-I se vzdálenými vstupy/výstupy. Na automatizační platformě (AP) lze na jeden systém nebo v kombinaci obou připojit na síť až 80 libovolně kombinovaných modulů / ventilových terminálů. Volitelně včetně IO-Link pro snadné a přímé připojení čidel prostřednictvím obousměrné komunikace s rozsáhlou diagnostikou a parametrizací čidel a dalších zařízení. Součástí doporučeného sortimentu je komunikační modul CTEU, který je vhodný pro použití na ventilových terminálech VTUG, MPA-L a VTOC. Další periférie obsahují integrované funkce pro diagnostiku a údržbu, moduly s analogovými vstupy a výstupy a výkonný systém vzdálených vstupů/výstupů. Automatizační systém CPX-E lze použít jako vzdálené vstupy/výstupy nebo spolu s variantou CODESYS Motion Controller jako moderní řídicí systém pro úlohy řízení pohybu. Ideálně doplněno o IO-Link.
Na ovládacích jednotkách najdete rozhraní pro uživatele „Human Machine Interface“ (HMI), které Vám pomůže obsluhovat stroj, sledovat stav zařízení a zasahovat do procesu řízení. Informace zaznamenané rozhraním HMI jsou zpřístupněny uživatelům prostřednictvím názorné vizualizace na displeji. Některé z ovládacích jednotek Festo disponují diagnostickou funkcí (CDSB-A1), možností vzdáleného přístupu (CDPX) nebo integrovaným systémem hlášení a správou uživatelů ve spojení s robotickou knihovnou.
Jako rozhraní člověk-stroj nabízí ovládací jednotky CDPX velký počet funkcí pro jednoduché vizualizační úlohy, jako jsou údaje o procesu nebo komplexní řízení stroje pomocí CODESYS, EtherCAT a Profinet Master. Ve variantě s ochrannou proti výbuchu a s krytím IP65 jsou ideální pro automatizaci procesní techniky.
Oblast příslušenství obsahuje mnoho výrobků, které jsou užitečné pro instalaci a uvedení Vaší řídicí techniky do provozu – od konektorů a připojovacích bloků přes napájecí zdroje a síťové filtry až po paměťové karty. Pamatujte také, že si můžete stáhnout dokumentaci, jako jsou návody nebo příručky pro všechny výrobky.