Čidla na válce

Čidla na válce jsou čidla, která detekují magnetické pole magnetu pístu, a to prvkem citlivým na magnetické pole nebo jazýčkovým relé. Používají se pro binární zpětnou vazbu polohy pístu pneumatických pohonů. Čidla jsou upevněna v požadované spínací poloze v drážce ve válci a při detekci magnetického pole pístu vydávají standardizovaný spínací signál 24 V.

Další výrobky najdete v kategoriích: Čidla , Pneumatické pohony

Čidla na válce Festo: speciální řešení pro speciální požadavky

Čidla na válce Festo jsou přizpůsobena a optimalizována pro pohony Festo. Detekují magnetické pole permanentních magnetů, které jsou zabudovány v pístu válce, a tím nepřímo indikují polohu pístnice. Sortiment zahrnuje čidla na válce pro standardní aplikace a řešení pro speciální úlohy.

Čidla na válce do drážky T

Čidla na válce do drážky T se dodávají v elektronické verzi a s jazýčkovým relé. Kromě standardních řešení najdete také varianty pro téměř všechny průmyslové segmenty: odolné prostředí při svařování, na 230 V, do vysoké teploty (až 120 °C), do nízké teploty (až -40 °C), pro potravinářství, odolné kyselinám, odolné chladicímu mazivu, pro venkovní aplikace, do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), s napájecím napětím 5 V.

Čidla na válce do drážky T

Čidla na válce do drážky C

Čidla na válce do drážky C se dodávají v elektronické verzi nebo s jazýčkovým relé. Elektronická čidla jsou předním řešením pro všechny aplikace v průmyslu, zejména jedná-li se o rychlé pohyby. Velmi univerzální řada čidel je SMT-10M.

Čidla na válce do kulaté drážky