Spínače na válce do drážky T

Nejvíce univerzální řady elektronických spínačů na válce pro standardní aplikace v průmyslové automatizaci jsou SDBT-MSX a SMT-8M-A.

Další výrobky najdete v kategorii: Spínače na válce, Bezdotykové spínače SMT-8M-A.

Přibližovací čidla SDBT-MSX

Spínače na válce Festo do drážky T

Kromě standardních řešení čidel do drážky T obsahuje sortiment Festo také varianty pro téměř všechna průmyslová odvětví: odolné prostředí při svařování, na 230 V, do vysoké teploty až 120 °C, do nízké teploty až -40 °C, pro potravinářství, odolné kyselinám, odolné chladicím mazivům, pro venkovní aplikace, ATEX, napájecí napětí 5 V.

Spínače na válce do drážky T: SMT-8M-A

Elektronické spínače na válce do drážky T lze instalovat shora.

Přibližovací čidla SMT-8M-A

Spínače na válce do drážky T: SME-8

Spínače na válce s jazýčkovým relé pro drážku T lze zasunout podélně.

Přibližovací čidla SME-8

Spínače a válce do drážky T: SME-8M

Spínače na válce s jazýčkovým relé lze do drážky T nasadit shora.

Přibližovací čidla SME-8M

Pomoc a servis

Spínače na válce Festo do drážky T poskytují vždy a v každé situaci optimální výkon. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, jsme Vám k dispozici s mnoha možnostmi služeb.