Kruhové válce

Kruhové válce Festo jsou pneumatické válce s pístnicí, které lze díky jejich tvaru instalovat do míst s omezeným prostorem. Všechny kruhové válce se vyznačují dlouhou životností a také rychlým a snadným upevněním. Tyto válce s pístnicí se dodávají jako dvojčinné a jednočinné pohony a také ve variantách podle normy ISO 6432. Ke snímání poloh pístu lze na válec pomocí montážní sady upevnit čidla.

Další výrobky najdete v kategorii: Válce s pístnicí

Široký sortiment výrobků Festo

Kruhové válce Festo nabízejí mnoho variant pro nejrůznější aplikace. Například do zvláště stísněného prostoru je určena krátká verze válců podle norem, která je ještě kompaktnější a šetří hmotnost. Kromě pružných dorazů nebo pneumaticky nastavitelného tlumení v koncových polohách nabízíme také samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách, které se obejde bez seřizovacích šroubů. Samočinně nastavitelné tlumení v koncové poloze šetří čas při instalaci a optimálně se přizpůsobuje změnám zatížení a rychlosti. Můžete si také vybrat válce s průměrem pístu od 2,5 mm do 100 mm.