Válce s pístnicí

Válce Festo s pístnicí jsou pneumatické pohony určené k přímočarým pohybům. Jsou k dispozici jako kruhové válce, profilové válce, kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem, ploché válce, miniaturní válce, vestavné válce nebo válce z nerezové oceli; v závislosti na průměru pístu mohou vyvinout axiální sílu až 50 kN při 6 barech. Vybrané typy, které splňují požadavky směrnice ATEX, jsou vhodné i do prostředí s nebezpečím výbuchu, případně jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli odolné korozi, a také se snadno čistí.

Další výrobky najdete v kategorii:Pneumatické pohony

Kruhové válce

Díky kruhovému tvaru se snadno instalují i do stísněného prostoru. Všechny kruhové válce mají společné vynikající provozní vlastnosti, dlouhou životnost a rychle a snadno se upevňují. Válce s pístnicí jsou k dispozici jako dvojčinné i jednočinné pohony, stejně jako pneumatické válce podle normy ISO 6432.

Kruhové válce

Profilové válce a válce se svorníky

Profilové válce a válce se svorníky mají identická upevňovací rozhraní a stejné technické parametry; rozměry obou typů odpovídají normě ISO 15552. Liší se však především způsobem upevnění čidel: jsou spolehlivě zasunuta do drážky na profilové trubce, zatímco u válců se svorníky se čidla připevňují na svorníky pomocí samostatné montážní sady.

Válce z profilu a válce se svorníky

Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

Kompaktní válce jsou pneumatické válce, jejichž konstrukční délka je vzhledem k délce zdvihu mimořádně kompaktní. Obvykle se používají v případech, kdy je prostor velmi omezený a požadavky na příčné zatížení jsou nízké. Kompaktní válce patří do skupiny válců s přímým upevněním a obvykle se upevňují bez jakéhokoli speciálního příslušenství. Válce s krátkým zdvihem začínají se zdvihem 2,5 mm. Ploché válce se vyznačují – jak již název napovídá – obzvláště plochou konstrukcí s oválným pístem, který je tak pojištěn proti pootočení.

Kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce

Válce se snadnou montáží a vestavné válce

Válce se snadnou montáží se snadno upevňují z mnoha stran pouhými šrouby a bez dalšího příslušenství. Vestavné válce se upevňují našroubováním do díry se závitem. Jsou jednočinné. K upevnění a k připojení přívodu vzduchu nepotřebujete žádné samostatné příslušenství. Uspořádání je velmi prostorově úsporné.

Válce se snadnou montáží a vestavné válce

Válce s brzdou

Jedná se o válce s pístnicí vybavené přídavnou brzdou pro upnutí pístnice. Třecí brzdný mechanismus se aktivuje, jakmile provozní tlak klesne pod minimální hodnotu, a v závislosti na typu může být s vůlí nebo bez vůle. Válce s brzdným mechanismem se používají ke statickému upnutí. Pro dynamické brzdění a pro použití v bezpečnostních řídicích systémech je nutná brzda s kleštinou s příslušným certifikátem.

Válce s brzdou

Válce z ušlechtilé oceli

Válce z ušlechtilé oceli jsou odolné korozi v agresivním prostředí. Odolnost vyplývá z použití velmi kvalitních ušlechtilých ocelí 1.4301 a 1.4401. Silně legované druhy ušlechtilé oceli, které se osvědčily v praxi, poskytují ochranu před chemickým působením a poškozením, které mohou způsobit čisticí a dezinfekční prostředky.

Válce z ušlechtilé oceli

Činnost válců s pístnicí

Válce s pístnicí obsahují pístnici s pístem, jehož pohyb je způsoben tlakem stlačeného vzduchu. Energie působící na píst se poté prostřednictvím pístnice přenáší na součásti, se kterými válec pohybuje. Válce s pístnicí se dodávají jako dvojčinné nebo jednočinné.

Jednočinné válce s pístnicí mají pouze jeden přívod. Přivedení tlaku způsobí pohyb pístu v daném směru. Jakmile se válec odvětrá, píst se díky pružině vrátí do výchozí polohy.

Dvojčinné válce mají dva přívody a jsou poháněny pouze stlačeným vzduchem. Jakmile je do některého z portů přiveden stlačený vzduch, válec se vysune nebo zasune.

Nastavení rychlosti škrcením

U válců s pístnicí závisí kvalita pohybu na škrcení průtoku ventilem a na správné velikosti válce. Typické uspořádání se škrticím ventilem pro regulaci rychlosti umožňuje nastavit rychlost vysouvání a zasouvání přímo na stroji. Škrticí ventil je jednoduchý regulátor rychlosti válce.

Koupit škrticí ventily online

Čidla pro spolehlivou zpětnou vazbu o koncových polohách

Chcete-li potvrzovat dokončení zdvihu a zajistit opakovatelnost sekvencí, nainstalujte čidla na válce ve funkci koncových spínačů. Čidla koncové polohy válců detekují magnet na pístu, obvykle pomocí polovodičového obvodu nebo jazýčkového relé. Čidla jsou velmi spolehlivá a praktická, slouží v každodenní praxi.