Systém se vzdálenými vstupy/výstupy CPX-AP-I
Prostřednictvím velmi výkonné komunikační struktury CPX-AP-I s krytím IP65/67 snadno připojíte k libovolné běžné síti moderní moduly se vstupy a výstupy, ventilové terminály a například i moduly s komunikací master IO-Link.
- výkonný systém vzdálených vst./výst., který přizpůsobivě propojí 80 modulů v reálném čase s rychlostí přenosu dat 200 Mbaud
- univerzální konektivita včetně rozšířených možností diagnostiky zlepšuje disponibilitu a produktivitu stroje
- Snadná integrace do řídicího systému podle Vašeho výběru: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LINK®
- čas cyklu od 250 µs umožňuje pracovat v reálném čase s přesnou časovou determinací
- kabely délky až 50 m mezi jednotlivými moduly umožňují prostorově rozsáhlou instalaci
- master IO-Link® a parametrizační software umožňují jednoduchou integraci jakýchkoli zařízení s komunikací IO-Link®
- schopnosti a výkon ethernetu až po ventilové terminály a digitální a analogové moduly vstupů/výstupů
- trvale udržitelný provoz díky odpojování energie
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů
- Pozor: potřebné spojky s nástrčnými připojeními se objednávají samostatně