Maznice na stlačený vzduch

Maznice je zařízení umístěné za vzduchovým kompresorem. Obvykle se skládá z malé nádobky, která obsahuje mazací olej, a dávkovacího mechanismu, který dávkuje odměřené množství oleje do proudu vzduchu. Olej zmenšujě opotřebování velmi namáhaných pneumatických pohonů. V sortimentu Festo najdete nejen jednotlivé příslušenství, jako jsou maznice, ale také kompletní kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, které Vám k jednotce, podle oblasti použití, nabídnou i doplňkové příslušenství, jako jsou ventily pro pomalý náběh tlaku, redukční ventily s filtrem, filtry, spínací ventily či rozbočovací moduly.

Při výběru maznice na stlačený vzduch si můžete vybrat i ostatní výrobky.

Je důležité používat správný druh oleje, protože použití nesprávného může způsobit potíže, zhoršovat účinnost, nebo dokonce poškozovat pneumatické součásti. Je také důležité o maznici pečovat a správně ji plnit, protože nedostatek maziva může vést k předčasnému opotřebování a selhání součástí.

Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, řada MS

kombinacemi jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, řada MS od Festo, můžete holisticky upravovat stlačený vzduch pro různé účely. Tato zařízení se vyznačují širokými možnostmi nastavení, komponenty s mnoha funkcemi a širokou nabídkou služeb. Lze je použít jednotlivě pro jednoduché standardní aplikace nebo pro velmi specifická řešení s nejvyššími požadavky na kvalitu vzduchu. Modulární konstrukce znamená dodávky definovaných kombinací ze skladu, ale také jednotlivé komponenty, kompletní řešení připravená k instalaci nebo libovolně konfigurovatelné kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu, které v závislosti na aplikaci obsahují redukční ventily s filtrem, maznice, čidla, sušičky, bezpečnostní funkce, čidla průtoku, spínací ventily, odbočovací moduly, ventily pro pomalý náběh tlaku a filtry. Jednoduché spojování umožňuje jednotlivé moduly také rychle měnit – bez nutnosti demontáže celého zařízení. Mnoho komponentů v kombinacích jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu má také certifikaci UL a ATEX.

Komponenty pro kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu

V kombinacích jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS mohou být následující komponenty:

  • redukční ventily s filtremMS-LFR: tento výrobek je kombinací filtru a redukčního ventilu, jemnost filtru je 5 nebo 40 μm
  • redukční ventily s filtremMS-LFR-B: i toto zařízení je kombinací redukčního ventilu a filtr v tělese z polymeru, jemnost filtru je opět 5 nebo 40 μm
  • filtry s aktivním uhlímMS-LFX: jsou vhodné pro odloučení oleje i v plynné formě
  • odlučovače vodyMS-LWS: dokážou ze stlačeného vzduchu odstranit zkondenzovanou vodu a nevyžadují údržbu
  • mazniceMS-LOE: přidávají od stlačeného vzduchu olej, množství olejové mlhy je úměrné průtoku stlačeného vzduchu
  • spínací ventilyMS-EE-B: elektricky ovládané spínací ventily v tělese z polymeru, slouží k přívodu vzduchu do pneumatických zařízení a k jeho odvětrání
  • membránové sušičky vzduchuMS-LDM1: membránové sušičky mají vlastní spotřebu vzduchu a jsou bez opotřebování
  • rozdělovací blokyMS-FRM-FRZ: slouží k odbočení vzduchu prostřednictvím 4 výstupů, jejich šířka je poloviční

Vyberte si u Festo z uvedených komponentů i mnoha dalších pro svou individuální jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu. Dbejte na svá zařízení se stlačeným vzduchem a upravujte vzduch pomocí vhodného příslušenství Festo. Pro každou funkci, každý nástroj zařízení, každé připojení, každý regulátor tlaku a každého výrobce vhodné jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu včetně případné maznice.

Oblasti použití maznic na stlačený vzduch

Existuje mnoho různých aplikací, kde lze maznici použít. Některé příklady:

  • textilní průmysl: pneumatické nůžky a šicí stroje lze mazat maznicí, aby se snížilo tření a opotřebování pohyblivých částí
  • doprava materiálu: pneumatické dopravníky a jiná zařízení lze maznicí přimazávat, aby se snížilo opotřebování a zvýšila účinnost
  • polygrafický průmysl: mazání může být zárukou záruka trvalé účinnosti pneumatických lisů a barvicích strojů
  • další zpracování: maznice může zmenšit opotřebování zařízení jako jsu žehlicí a mandlovací stroje
  • obalový průmysl: mazání zmenšuje opotřebování a zvyšuje účinnost pneumatických balicích strojů, maznice mohou přispět k hladkému chodu a zmenšit riziko kontaminace (např. v potravinářském průmyslu)