Spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku

Ventily s pomalým náběhem tlaku se používají k řízenému spuštění pneumatických systémů. Tlak se pomalu zvyšuje na určitou úroveň, zařízení se bezpečně postupně naplní stlačeným vzduchem. Jakmile je dosaženo definované úrovně tlaku, ventil se otevře na 100 %. Ventil je také určen k rychlému odvětrání zařízení, aby se předešlo jeho poškození. Ventily s pomalým náběhem tlaku se používají v různých pneumatických systémech, například v průmyslové automatizaci nebo v automobilovém a leteckém průmyslu.

Spínací ventily slouží k sepnutí a přívodu stlačeného vzduchu do systému. Mohou přívod otevřít nebo uzavřít, případně odvětrat. Spínací ventily se běžně v pneumatických systémech používají ke spuštění zařízení.

Oba typy ventilů jsou pro pneumatické systémy důležité, protože pomáhají zajistit správnou činnost a zabraňují poškození systému a jeho součástí.

Ventily řady MS

Řada MS obsahuje rozsáhlou řadu ručně, pneumaticky a elektricky ovládaných spínacích ventilů a ventilů s pomalým náběhem tlaku, ve čtyřech velikostech. Ventily řady MS se vyznačují velkým průtokem, integrací čidel a certifikovanými bezpečnostními ventily pro bezpečné odvětrání pneumatických zařízení. Jsou ideální pro každou aplikaci.

Pneumaticky a elektricky ovládané ventily řady MS lze konfigurovat včetně integrované funkce pomalého náběhu tlaku nebo bez ní. Jako samostatná zařízení existují také pneumaticky a elektricky ovládané ventily.

Díky jednoduchému stavebnicovému uspořádání řady MS lze tyto ventily snadno vkládat do jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu.

V závislosti na konfiguraci jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu 1, 2, 21 a 22 a také s certifikátem UL.

Řada MS-Basic
Řada MS

Řada D, polymer

V řadě D s tělesem z polymeru jsou k dispozici ruční šoupátka pro cílené sepnutí přívodu stlačeného vzduchu nebo jeho odvětrání. Dodávají se v provedení z polymeru jako samostatná zařízení a lze je kombinovat s redukčními ventily s filtrem řady D.

Samostatná zařízení

Zařízení řady PVEL lze ovládat pneumaticky i ručně a jsou k dispozici jako napájecí a odvětrávací ventily až do tlaku 50 barů. V řadě Festo HE-LO najdete také uzavírací ventily podle normy OSHA 29 CFR 147 „Řízení nebezpečné energie“ ministerstva práce Spojených států amerických.

Jednotlivá zařízení

Možnosti použití ventilů s pomalým náběhem tlaku

V pneumatických systémech jsou různé možnosti využití ventilů s pomalým náběhem tlaku při úpravě stlačeného vzduchu. Příklady, k čemu se jednotlivá zařízení různých řad používají:

  • Např. redukční ventily lze použít k regulaci tlaku v pneumatickém systému tak, aby byl tlak stabilně v určitém rozsahu.
  • Omezení přetlaku může znamenat zmenšení spotřeby energie v pneumatických systémech. Klesá zatížení systému a množství energie potřebné pro jeho provoz se snižuje.
  • Pneumatická zařízení mohou být chráněna proti přetlaku, který by je mohl poškodit nebo způsobit jejich poruchu. V některých případech může jít dokonce o ochranu před zničením, protože nadměrný tlak se odvětrává dříve, než dosáhne nebezpečné úrovně.

Ovládání ventilů

Ventily lze ovládat ručně, pneumaticky a elektricky. Ručně ovládané ventily se obvykle otevírají a zavírají mechanicky pákou nebo otočným ovládáním. Ventily, které jsou ovládány pneumaticky, se řídí stlačeným vzduchem. Elektricky ovládané ventily se ovládají pomocí elektromotorů. Způsob ovládání závisí na konkrétních požadavcích aplikace a měl by být zvolen individuálně podle požadavků na rychlost, přesnost a bezpečnost ovládání.