Jako přední inovační společnost v pneumatice s vysokou úrovní odborných znalostí v proporcionální technologii nabízíme široký sortiment proporcionálních ventilů: proporcionální redukční ventily a proporcionální průtokové ventily. Díky nim snadno zvládnete velmi složité aplikace a budete je mít pod kontrolou. S námi vytěžíte maximum z individuálních řešení a funkcí – s minimálními náklady na instalaci, parametrizaci a uvedení do provozu. Všechny proporcionální ventily jsou obvykle nastaveny z výroby – integrované technologie Vás navíc zbaví časově náročných rutinních úkonů.
Další výrobky naleznete v kategorii: Ventily a ventilové terminály
Různé řady ventilů s různým pracovním tlakem, jmenovitou světlostí, rozsahem průtoku a pracovními teplotami – nabídneme Vám vždy optimální proporcionální ventil Festo pro Vaše potřeby. Pro speciální požadavky přizpůsobíme ventily také Vašim individuálním přáním.
Proporcionální průtokové ventily řídí průtok do připojených pneumatických spotřebičů. Kromě proporcionálních průtokových ventilů najdete v této sekci také proporcionální redukční ventily, piezoventily a ventilové jednotky. Seznamte se s výhodami ventilů Festo.
Proporcionální průtokové ventily VEMD jaou ideální pro regulaci hmotnostního průtoku a vyznačují se kompaktními instalačními rozměry. Jsou opravdu lehké, a proto se ideálně hodí pro ovládání průtoku v mobilních zařízeních. Díky integrovanému regulačnímu obvodu s tepelným čidlem pracují přesně a dynamicky. Velmi rychle reagují na změny požadované hodnoty a jsou okamžitě připraveny k provozu.
Krátká reakční doba, vysoká opakovatelná přesnost, kompaktní velikost, bez látek PWIS a se schválením pro ATEX 3GD: vlastnosti, díky kterým jsou proporcionální průtokové ventily VPCF jedinečné. Jsou určeny pro náročné aplikace, jako je použití inertních plynů, regulaci množství vzduchu a rychlosti v lakovacích a průtokových zařízeních a splňují nejvyšší požadavky z hlediska dynamiky, opakovatelné přesnosti a linearity charakteristik.
Proporcionální průtokové ventily MPYE jsou proporcionální ventily 5/3, obsahují šoupátko s řízením polohy. Převádí analogový vstupní signál na odpovídající průřez otvoru na výstupech ventilu. Ve spojení s externím regulátorem a odměřováním polohy lze vytvořit přesný pneumatický polohovací systém.
Kompaktní a výkonné: proporcionální elektromagnetické ventily VPWS jsou lehké a kompaktní ventily s 15mm vložkou a velkým průtokem. Spolehlivě a přesně regulují proudění plynů – ať se jedná o kyslík, oxid uhličitý, vzduch, oxid dusný či inertní plyny.
VPWP vychází z technologie MPYE a umožňují měnit směr pohybu. Díky integrovanému rozhraní pro digitalizovaný přenos dat jsou proporcionální ventily s integrovanými čidly tlaku a kaskádovou regulací velmi spolehlivé a výjimečně přesné.
Piezoventily VEMP lze použít v kombinaci s čidlem jako redukční ventily. Lehké a malé ventily se používají pro proporcionální regulaci tlaku nebo průtoku a jsou vhodné pro použití v mobilních přístrojích, například v lékařské technice.
Piezoventily VEAE jsou energeticky účinné, lehké a tiché. Hodí se všude tam, kde je třeba bezpečně a přesně regulovat průtok do 80 l/min, např. ve stacionárních nebo mobilních aplikacích v lékařské technice.
Ventilové jednotky VPCB jsou součástí servopneumatické sady YHBP pro balancery všech druhů. Proporcionální redukční ventily 3/3 se dvěma integrovanými uzavíracími ventily 2/2 jsou k dispozici se snímáním polohy sepnutí nebo bez něj.
Tlakové redukční ventily řídí tlak pro připojené pneumatické spotřebiče. U Festo najdete široký sortiment pro nejrůznější aplikace.
Nepřímo řízené redukční ventily s volitelným rozsahem redukce tlaku jsou volitelně k dispozici s modulem pro zadávání požadovaných hodnot. Požadovaná hodnota se zadává jako analogový napěťový nebo proudový signál, elektrické připojení je konektorem.
Proporcionální ventily MPPES jsou k dispozici jako přímo řízené (G1/8) i jako nepřímo řízené (G1/4, G1/2). Požadovaná hodnota se zadává jako analogový napěťový nebo proudový signál a rozsahy redukce tlaku lze libovolně volit. Volitelně můžete také získat MPPES s modulem pro zadávání požadovaných hodnot.
Tyto ventily byly speciálně vyvinuty pro vyšší tlak 10-40 barů. Jako samostatná zařízení s připojením závity mají ventily rozmanité využití, např. při vyfukování PET lahví v potravinářském a nápojovém průmyslu nebo v zařízeních na testy pneumatik a brzd v automobilovém průmyslu.
Ventily VPPM a VPPM-NPT nabízejí správné parametry pro každou aplikaci. Příslušné regulační charakteristiky lze snadno vybrat ze 3 předvoleb stisknutím tlačítka. Díky dvoustupňovým regulačním obvodům s multisenzorovým řízením je lze kromě toho ovládat spolehlivě a pracují s jistotou.
Proporcionální redukční ventil VPPM
Proporcionální redukční ventil VPPM-NPT
Proporcionální ventily VPPX z řady ventilů VPPM zajišťuje nejvyšší přizpůsobivost a nejlepší kvalitu procesů. S libovolně konfigurovatelným regulátorem PID a vstupem pro externí čidlo lze také jednoduše a snadno realizovat aplikace na zakázku.
Přímo ovládané ventily s integrovaným vyrovnáváním tlaku regulují dynamicky a přesně i při velkých jmenovitých světlostech. Účinný pohon s pohyblivou cívkou činí VPPI velmi dynamickým, podřízený regulátor polohy zajišťuje značnou stabilitu. Plně grafický displej nabízí četné možnosti nastavení.
VPPE jsou cenově nejdostupnějšími proporcionálními ventily v sortimentu Festo. Jsou k dispozici s displejem i bez něj, volitelně s modulem pro zadávání požadovaných hodnot. Požadovaná hodnota se zadává jako analogový napěťový či proudový signál (0-10 V nebo 4-20 mA).
Pro rozsahy tlaku až do 10 barů: piezotechnologie činí VEAA velmi přesnými a dává jim výjimečně dlouhou životnost. Další přednosti: mimořádně krátké spínací časy, bezhlučný provoz a velmi malá spotřeba energie.
Od podtlaku až do 6 barů: piezotechnologie činí VEAB velmi přesnými a robustními. Ventily také vynikají krátkými spínacími časy, tichým chodem a velkou energetickou účinností.