Technika s dobrými vlastnostmi pro jednoduché řídicí úlohy za velmi dostupnou cenu! Spolehlivá, s mnoha funkcemi, se snadnou obsluhou a teď nově: také pro použití při výrobě baterií a s digitálním řízením přes Modbus RTU – VPPE.
Kompaktní konstrukce připravená splnit mnoho úloh. A všude tam, kde je prvořadý optimální poměr nákladů a výnosů. Robustní provedení s vysokým stupněm krytí IP65 a velkou odolností EMC ještě značně přesahuje spolehlivý standard od Festo.
VPPE jsou vhodné pro téměř všechna odvětví a aplikace. Nyní splňují také požadavky na výrobu bateriových článků podle CD0033: bez Cu/Ni/Zn a se svedeným odvětráním. Cenově výhodné řešení.
Přes Modbus RTU lze připojit až 256 ventilů. Příslušnou adresu lze nastavit na displeji. Tento spolehlivý systém využívá standardizované kabely M12 a jednoduché zapojení daisy-chain.
VPPE mají přehledné menu, vypínání displeje, nastavení tlakového rozsahu a ochranu heslem proti manipulaci. Jsou kompatibilní s napájecími lištami P pro ventily a pracují s digitální řídicí elektronikou včetně 3 předvoleb regulace.