Pro udržení kvality stlačeného vzduchu se v jednotkách pro úpravu vzduchu obvykle kombinují filtry, regulátory a v případě potřeby i sušičky. Filtry odstraňují pevné částice a olejové aerosoly a dokážou oddělit případný kapalný kondenzát, který je již ve stlačeném vzduchu přítomen; sušičky se používají k aktivnímu snižování obsahu vlhkosti a tím i rosného bodu.
Nejčastěji používaný prvek pro filtraci je redukční ventily s filtrem. Kromě redukčního ventilu pro regulaci tlaku obsahuje tato jednotka filtrační prvek a nádobku na kondenzát integrovanou do téhož tělesa.
Stlačený vzduch prochází na vstupu do filtru přes přepážku, která ho roztočí a vytváří vír. Odstředivá síla oddělí případné kapky vody, které se usazují na stěně nádobky. Kondenzát stéká po stěnách na dno a může se ručně nebo automaticky odpouštět.
Vzduch vystupující z redukčního ventilu prochází filtrem. V závislosti na jeho jemnosti se zachycují pevné částice určité velikosti. Používají se především dvě standardní úrovně filtrace, 40 a 5 µm. Pro výrobky Festo je obvykle doporučená filtrace 40µm filtrem, která splňuje třídu kvality 7:4:4 podle normy ISO 8573-1:2010.
Tam, kde je vyžadována vyšší kvalita stlačeného vzduchu, by se mělo filtrovat v několika stupních se snižující se jemností filtru. Například pokud aplikace vyžaduje částice menší než 1 µm, měly by se nejprve odstranit větší částice pomocí předfiltrů s jemností 40 µm a 5 µm. Ochrání jemný filtr před předčasným nasycením, nadměrnou tlakovou ztrátou a krátkou životností. Stav filtru lze sledovat pomocí indikátoru tlakové diference, který obvykle při překročení povoleného poklesu tlaku změní svoji barvu.
Filtry způsobují nevyhnutelný nárůst odporu a pokles průtoku stlačeného vzduchu. Pro minimalizaci tohoto jevu můžete použít filtry „High Flow“. Mají větší filtrační povrch, proto je vliv na průtok menší. Takové filtry jsou samozřejmě prostorově náročnější.
Zejména pro odstranění oleje a aerosolů na nejvyšší úrovni kvality lze použít filtry s aktivním uhlím. Olej na uhlí ulpívá adsorpcí na molekulární úrovni. Lze jej odstranit až do koncentrace 0,003 mg/m3.
V kontextu kvality stlačeného vzduchu je třeba zvážit i membránové sušičky. Výše uvedené filtry odstraňují pevné částice, olejové aerosoly a případný kapalný kondenzát, který je ve stlačeném vzduchu. Neodstraňují však vodní páru, a proto nesnižují tlakový rosný bod. Pro aktivní snížení obsahu vlhkosti a tím i tlakového rosného bodu je nutná speciální sušička vzduchu. V mnoha standardních instalacích se toho dosahuje pomocí vymrazovacích sušiček, které obvykle dosahují tlakového rosného bodu přibližně +3 °C. Dokud teplota vysušeného vzduchu neklesne pod tuto hodnotu, nebude voda v systému kondenzovat.
Pro kritičtější aplikace lze použít membránovou sušičku. Membránová sušička se skládá z dutých vláken vyrobených z membrány propustné pro vlhkost. Malá část vysušeného stlačeného vzduchu proudí podél vnější strany vláken a vytváří parciální tlakovou diferenci. V důsledku toho vodní pára difunduje skrz membránu a je kontinuálně odváděna.
Tímto způsobem může membránová sušička obvykle snížit tlakový rosný bod vzduchu na výstupu o 15 až 25 °C oproti vzduchu na vstupu. Pokud je požadován ještě nižší tlakový rosný bod, lze použít adsorpční sušičky – například adsorpční sušičky se dvěma nádobami– které dosahují tlakového rosného bodu –20 °C, –40 °C nebo i méně, v závislosti na jejich konstrukci.
Pro centrální řízení pneumatiky je přívod vzduchu vybaven různými čidly, která sledují různé parametry.
Tlakové snímače
Tlakové snímače sledují tlak stlačeného vzduchu nezávisle na průtoku vzduchu, takže jsou vhodné pro většinu konfigurací jednotek na úpravu stlačeného vzduchu.
Čidla průtoku
Průtokoměry měří objemový průtok stlačeného vzduchu a musí být instalovány ve správném směru a za stabilních podmínek laminárního proudění. Toho lze dosáhnout použitím dostatečně dlouhého rovného úseku potrubí před snímačem nebo instalací snímače za ověřený rozbočovací blok zkonstruovaný pro přesné měření.
Úprava vzduchu obsahuje také různé ventily pro centrální ovládání přívodu do příslušné aplikace.
Jednou z nejdůležitějších součástí jednotek jsou redukční ventily. Pracovní tlak se nastavuje pouhým otáčením ovládací hlavice. Tlak se kontroluje pomocí (manometru) nebo čidla tlaku. Funkce je znázorněna na obrázku: otáčením hlavice se nastavuje síla pružiny [1] působící na membránu [2]. Regulační píst [4] se pohybuje dolů spolu s membránou a otevírá těsnicí sedlo [6]. Jakmile překročí tlak v pracovním otvoru [5] nastavenou pracovní hodnotu, může vzduch unikat přes další těsnicí sedlo v membráně (sekundární odvětrávání).
Pro bezpečnost osob, strojů a životního prostředí může mít přívod vzduchu také bezpečnostní ventil, který plní různé funkce:
Kromě nastavení pracovního tlaku redukčními ventily je jednou z nejžádanějších vlastností na přívodu vzduchu možnost centrálního spínání. Spínací ventily uzavírají přívod vzduchu a současně otevírají odvětrání ze stroje [3], aby se celý obvod odvětral. Přepíná se ručně otočením [1]. Ovládací část [2] obsahuje prvek LOTO (Lock Out Tag Out) pro možnost vložení zámku a zabezpečení během údržby stroje. Kromě ručního ovládání jsou k dispozici také elektrické ventily, které se ovládají například z PLC.