Homepage
O firmě Festo
Blog
Technologie za 60 sekund
Jak budou lidé a roboti v budoucnu spolupracovat? Co se automatizace může naučit od přírody? A jaké koncepce usnadní zítřejší práci? Seriál „Technologie za 60 sekund“ osvětluje aktuální otázky týkající se budoucnosti výroby.
Bionika
Mluvit se stroji
„Siri, jaké je dnes počasí?“ „Dobře, Google, ztiš hudbu!“ „Alexo, objednej mi znovu modré tenisky!“ Technika s hlasovými asistenty poslouchající na slovo se již dávno stala součástí každodenního života. Aby ovládání hlasem hladce fungovalo, běží na pozadí složité softwarové procesy. Správná interpretace mluvených povelů vyžaduje spoustu přípravných prací, silný výpočetní výkon a v neposlední řadě umělou inteligenci.
Praxe
Plně automatická extrakce DNA
Při šlechtění rostlin se každý den v laboratoři vyšetřuje bezpočet vzorků DNA. Chovatelé čelí technické výzvě spočívající v rychlém a přesto bezchybném testování DNA. Automatizované zařízení pomáhá v laboratoři při přípravě vzorků k analýze.
Díky ultrazvuku plavou bez kolizí
Delfíni a kulohlavci se pomocí svého přírodního ultrazvukového sonaru dokážou orientovat i v kalných a tmavých vodách. Také ponorky používají k lokalizaci ultrazvukovou technologii. Ultrazvuková čidla mohou vypočítat vzdálenosti, dokonce i od průhledných materiálů a pod vodou. Tyto vlastnosti BionicFinWave využívá: s ultrazvukovými čidly plave bionický podvodní robot bez kolizí potrubním systémem z akrylového skla.
Na křídla jsme se podívali do přírody
Létání je jednou z nejstarších lidských vysněných tužeb. Vždy jsme se fascinovaně dívali na svět zvířat, který na nejrůznějších příkladech ukazuje, jak to jde. Létání je opakujícím se tématem také v Bionic Learning Network. Ve spolupráci s univerzitami, instituty a vývojovými společnostmi už roky navrhujeme výzkumné projekty, jejichž základní technické principy vycházejí z přírody.
Inovace
Bezdotykové vážení
Vysoce čisté a sterilní procesy jsou pro průmyslovou výrobu stále důležitější, zejména v lékařském a farmaceutickém průmyslu. Povrchy v čistém prostoru musí být uzavřené, snadno se čistit a účinně dezinfikovat. Nová koncepce se supravodiči váží bezkontaktně a přesně.
Pohled do zákulisí
Solná sprcha
Sníh a náledí někdy v zimě způsobí, že se z jízdy stane hra se smyky. Silniční soli způsobují, že silnice jsou o něco bezpečnější, ale neškodí jen životnímu prostředí, ale také kovovým částem vozu. Sůl napadá kov karoserie, vytváří na laku puchýře a lak se nakonec z vozu odlupuje a kov koroduje. Jak je materiál odolný korozi, lze zkoušet pomocí standardizovaných zkušebních postupů, například v solné komoře.
Očima budoucnosti
Ti, kdo nosí brýle, vidí lépe. A kdo nosí brýle s rozšířenou realitou, vidí více. Nové vizuální pomůcky obohacují prostředí informacemi poskytovanými počítačem. Technologie s Augmented Reality (AR) - rozšířená realita - umožňují nový pohled do každodenního života a pracovního světa budoucnosti.
Programování robota je hračka
Když přemýšlíte o programování, většina lidí si vybaví komplikované řádky kódu se spoustou zkratek, závorek a dalších symbolů. Programování robota ale může být velmi snadné, jak ukazuje software, který jsme vyvinuli pro svého pneumatického lehkého robota Festo BionicCobot.
Virtuální plánování
Skládací metr, pero, poznámkový blok a dobré oči - to je vše, co potřebujete k měření budov nebo systémů. Nebo ještě něco? Stejně jako v mnoha jiných oblastech života si i zde nachází cestu digitalizace.
Dovedně pletené
Každý, kdo si myslí, že pletení je staromódní, se hodně plete. Stále více výrobků se z nejrůznějších materiálů vyrábí pomocí 3D pletení - a v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Přizpůsobivost a stabilita s efektivním a ekologickým výrobním procesem jsou jen některé z výhod této inovativní techniky.
Elektronika k nošení
Ať už jde o chytré hodinky, náramky fitness nebo datové brýle: je poptávka po zařízeních wearables velká. V soukromém sektoru nabízejí tato zařízení řadu možností pro získávání dat. Lze například kontrolovat ujeté vzdálenosti, spánkový rytmus nebo tělesnou teplotu. A tato technologie také vytváří potenciál pro použití ve společnostech - zejména s ohledem na optimalizaci procesů.
Probudit se
Pro lidský organismus je světlo zvláště důležité. Nejvíce se vliv světla projevuje v temných zimních měsících, kdy je denního světla méně - což často vede k depresivním náladám. vvlivTaké dlouhý den při práci s umělým osvětlením může být únavný. Čím je méně denního světla, tím nižší je úroveň světla na pracovišti a tím i schopnost soustředit se. Věda pro to našla řešení, která si nyní také nacházejí cestu do praxe.
Koupel v elektřině
Každý ve svém životě přichází do styku s galvanicky pokovenými předměty, aniž by si toho všiml: Počínaje rámečkem brýlí, přes nástrčná připojení v kávovarech, chromované vodovodní armatury na umyvadle až po pozinkované prvky v autě. Například nástroje nebo nůžky jsou touto technologií poniklovány, aby byly chráněny před rzí.
Parametrická konstrukce
Olympijský plavecký bazén Vodní kostka v Pekingu nebo chodecká horská dráha Tiger & Turtle v Duisburgu jasně ukazují, že statika a tvar budov zanechaly geometrická omezení přímými úhly a rovnoběžnými zdmi a stropy daleko za sebou. Metodami parametrické konstrukce vznikají rozmanité organické tvary a bizarně vypadající celky - fantazie návrhářů a architektů, které se staly skutečnými.
Fascinující interakce
Ať už v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě nebo ve vědeckém centru phaeno ve Wolfsburgu: návštěvníci se rádi baví s humanoidním robotem RoboThespian. Přistupuje k Vám záměrně - a dělá to pohyby, které vypadají zcela přirozeně. To je možné díky nejnovější technologii od společnosti Festo: fluidní svaly a piezo ventily. Vysoký 1,75 metru a těžký asi 33 kilogramů – tento humanoid byl vyvinut společností Engineered Arts Limited v Penrynu v anglickém Cornwallu.
Továrna na pokožku
Naše pokožka - nejen největší lidský orgán, ale také velmi choulostivý a zranitelný. V průměru je silný jen několik milimetrů. Nyní je to první orgán, který lze uměle pěstovat - a to dokonce již několik let plně automatizovaně.
Oblečení z vodivých drah
Pomocí technologie Molded Interconnect Device - zkráceně MID - lze na povrchu vstřikovaných součástí vytvořit trojrozměrné vodivé dráhy. Jedinečným způsobem se integrují mechanické a elektronické funkce do jednoho lisovaného dílu.