Udržovat výrobu v laboratoři sterilní a bez kontaminace není snadné. Zvláště obtížné je zde použité vybavení, například zkumavky, Petriho misky nebo měřicí zařízení, jako jsou váhy. Přináší se zvenku do ochráněného pracovního prostoru, kam mohou zanést choroboplodné zárodky. Pokud je umístíte na pracovní plochu, vytvoří se pod nimi tenké mezery, které se jen obtížně udržují čisté.

Levitující vážicí miska

Použitím levitace na magnetickém poli - například pomocí supravodičů - lze v budoucnu tato omezení obejít. Jednou z možností je koncepce SupraSensor od společnosti Festo. Jde o bezkontaktní váhy, které lze použít na bezpečnostních pracovních stolech při biologické nebo chemické analýze.

Jádrem aplikace je kryostat se supravodičem, který je trvale upevněn na přesných vahách pod pracovní plochou. Vážicí miska s permanentním magnetem na spodní straně se vznáší nad povrchem. Miska je bezdotykově spojena se supravodičem a tedy také s váhami. Zvláštní schopností supravodičů po ochlazení na určitou teplotě je "zmrazení" magnetického pole, které má za následek udržení magnetů v definované vzdálenosti.

Laboratorní prostředí se snadno čistí

Po přenesení do laboratorního prostředí zůstává povrch pracoviště bez rušivých struktur a lze jej efektivně a snadno čistit. Pouze vážicí miska levituje nad deskou stolu. Pokud není potřeba, lze ji rukou odejmout a celý pracovní prostor je volně k dispozici.

Kromě čistého měření a vážení nabízí tato technologie celou řadu dalších možností, jako je analytické stanovení hustoty nebo viskozity, přesné dávkování nebo sledování reaktivních či biologických procesů.

Současně je aplikace se supravodiči velmi robustní a stabilní jak prostorově, tak časově: k levitaci nevyžaduje žádnou regulační techniku a předmět zůstává na místě po dlouhou dobu, i když je přerušeno napájení.