Pro zaznamenávání emisí používáme protokol o skleníkových plynech (zkráceně protokol GHG = Greenhouse Gas Protocol), což je nejznámější mezinárodní standard pro evidenci a bilanci emisí skleníkových plynů. Dělí emise na Scope 1 (přímé emise), Scope 2 (nepřímé emise z nákupů konečné energie, jako je elektřina a dálkové vytápění) a Scope 3 (další nepřímé emise v řetězci tvorby hodnot).
Důsledné předcházení nebo snižování emisí skleníkových plynů (GHG emisí) je hlavní prioritou globální strategie udržitelnosti společnosti Festo. Nastavili jsme ambiciózní, vědecky podložené klimatické cíle, abychom omezili globální oteplování na 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Tyto cíle byly oficiálně ověřeny iniciativou Science Based Targets (SBTi) v únoru 2025. SBTi je nezávislá iniciativa, která hodnotí cíle snížení na základě závěrů klimatických věd.
Festo sleduje SBTi-validovaný dlouhodobý cíl dosažení čisté nuly pro kategorie 1 až 3 do roku 2050.
Abychom dosáhli cílů pro kategorie 1 a 2, zavádíme globální plán infrastruktury a prosazujeme strategii globální zelené elektřiny. Pokračujeme v investování do opatření na zvyšování energetické účinnosti a rozšiřujeme naše fotovoltaické (PV) systémy.
Při procesu vývoje produktu se jako hodnoticí kritéria zohledňují uhlíková stopa výrobního procesu a spotřeba energie během fáze používání.
Festo zjišťuje svou podnikovou uhlíkovou stopu (CCF) ve všech třech Scopes Protokolu o skleníkových plynech. Čtyři kategorie 3.10, 3.13, 3.14 a 3.15 nebyly stanoveny jako relevantní pro CO₂--stopu Festo. Tyto kategorie proto nebyly brány v úvahu.
Výsledky najdete v tabulce Emise skleníkových plynů 2024 (v tCO₂eq). Výpočet ukazuje jasný výsledek: 99 procent emisí pochází z kategorií 3.1, 3.4 a 3.11. Podrobný seznam najdete v naší Zprávě o udržitelnosti.
Emise skleníkových plynů (Scope 1, Scope 2 a Scope 3) podle GHG Protocol (v t CO₂e).
(*1) Období 10/2024 – 09/2025
(*2) Ve srovnání s 2024 upraveno podle revidovaného výpočtového postupu.
(*3) Včetně odpadů z ústředí a výrobních závodů; odpad z národních poboček (prodejních kanceláří atd.) není zahrnut.
(*4) 3.9 = s výjimkou, 3.10, 3.13, 3.14 a 3.15 není relevantní.
Emise Scope 1 a Scope 2 pro rok 2025 jsou uvedeny v následujících dvou grafech. Níže uvedená čísla ukazují celkovou spotřebu energie související s provozem a emise související s provozem Scopes 1 a 2.
(*1) Období 10/2024 – 09/2025
(*2) Počínaje 2025 včetně vlastní elektřiny vyrobené z fotovoltaických zdrojů v lokalitách výrobního a logistického komplexu.
(*3) Vzhledem k emisím způsobeným odběrem dálkového vytápění, které již nejsou kompenzovány
Na cestě k výrobě zákazníků s nižšími energetickými emisemi skleníkových plynů jsou zapotřebí mezifiremní řešení pro průmysl, která dalece přesahují naše vlastní produktové portfolio. Jako dodavatel komponentů může mít Festo největší dopad na ochranu klimatu snížením svých emisí Scope 3, konkrétně při používání zakoupených produktů zákazníky. To vyžaduje specialisty se znalostmi pro optimalizaci celého pneumatického systému.
Festo Energy Saving Services – přizpůsobená řada služeb v souladu s normou DIN EN ISO 11011 („Audit energetické efektivity stlačeného vzduchu“) – je založena na tomto komplexním přístupu. Tím se identifikují a co nejlépe využívají možnosti úspor stlačeného vzduchu u zákazníka, a tím se také optimalizuje celý jejich systém řízení energie v souladu s normou DIN EN ISO 50001.
Na všech stávajících výrobních místech jsme zavedli systémy řízení ochrany životního prostředí a nechali je certifikovat podle normy ISO 14001. V rámci tohoto procesu pracujeme na efektivnějším využití materiálů a zásob, snížení odpadu a šetrném používání vody. Nejnovější referenční údaje najdete v našem dokumentu Zpráva o udržitelnosti.
Naše aktivity v oblasti souladu s environmentálními předpisy zajišťují zavedení bezpečných procesů. To nám umožňuje co nejrychleji identifikovat chyby, usměrnit je a vyhnout se jim v budoucnosti. V rámci svých systémů environmentálního řízení usiluje společnost Festo o zlepšení vybraných environmentálních indikátorů. Indikátory a hranice vykazování jsou uvedeny ve zprávě o udržitelnosti.
Společnost Festo se nikdy nedopustila závažného porušení zákonů na ochranu životního prostředí. Mohou nastat krátkodobé situace, které nepodléhají sankcím, kdy mohou být překročeny limity pro odpadní vody nebo emise. Vždy jsou přijímána odpovídající opatření. V případě potřeby vždy nahlásíme příslušným úřadům všechny situace, kdy dojde k překročení hraničních hodnot.
Jsme přesvědčeni, že technologický pokrok a udržitelnost musí jít ruku v ruce. Jako rodinný podnik uplatňujeme strategii udržitelnosti, která spojuje ekologickou, sociální a podnikovou odpovědnost a řídí naše kroky.
Další informace o Corporate Sustainability