MultiChoiceGripper

Variabilní úchop po vzoru lidské ruky

Pro MultiChoiceGripper sloužila jako inspirace lidská ruka s protilehlým palcem: Podobně jako jeho přírodní předloha kombinuje tento Future Concept různé typy úchopu. Prsty lze přepínat tak, aby sevřely paralelně nebo soustředně – bez nutnosti nastavení nebo seřízení.

Rychlé přepnutí bez nastavování a seřizování.

Pro změnu směru úchopu se jako kinematika používá jednoduchý odklon. Táhlo přenáší sílu na úchyty dvou otočných prstových prvků. Ty podle toho mění polohu prstu: buď se všechny prsty zarovnají ke středu, nebo mohou být uspořádány dva prsty vedle sebe, zatímco třetí prst na opačné straně plní funkci palce a umožňuje paralelní úchop.

Prstové prvky jsou upevněny v příslušných koncových polohách mechanickou aretací, která je ovládána pneumaticky.

Adaptivní prsty pro nejrůznější uchopované předměty

MultiChoiceGripper však je variabilní nejen směrem úchopu. Adaptivní prsty se konstrukcí Fin Ray® přizpůsobují nejrůznějším tvarům. Stejně jako rybí ploutev se struktura při bočním stlačení neodehne, ale vyklene se kolem místa působení tlaku. Takto dokáže MultiChoiceGripper uchopit objekty různých tvarů a velikostí, které jsou také velmi citlivé, bez dalších čidel nebo regulační techniky.

Kromě prstů Fin Ray® lze k MultiChoiceGripper připojit dva další typy prstů. Na modulární chapadlo lze podle požadavků připojit dva až šest prstových prvků.

Potenciál využití v budoucnosti

Využití je možné všude tam, kde se uchopuje mnoho různých předmětů – například v pomocné robotice, při montážních úkolech nebo ve výrobních závodech, kde se vyrábějí různé výrobky. Dosud se na robotech a manipulačních portálech musely často používat výměnné systémy vybavené různými chapadly. Díky technologii MultiChoiceGripper by byl tento krok vynechán.


Je součástí Bionic Learning Network – kde se příroda setkává s technologií.


Ve spolupráci s instituty, vysokými školami a partnery zkoumáme biologické principy, abychom mohli vyvíjet inovativní nápady a řešení pro naši hlavní činnost v oblasti automatizační techniky a technického vzdělávání. Zjistěte více o Bionic Learning Network a podívejte se v našem blogu na další zajímavá témata týkající se společnosti Festo.

Na blog