Nosič výrobků SupraTransport ve tvaru písmene L levituje nad magnetickou kolejnicí ve velké vzdálenosti díky permanentnímu magnetu na spodní straně. Další permanentní magnet je připevněn v úhlu 90 ° a je stabilně spojen se supravodičem. Aretuje polohu nosiče výrobku nad magnetickou kolejnicí.
Mezi nosičem a supravodičem i kolejnicí jsou připevněny kryty, které čistě oddělují pracovní prostor od okolí. Pomocí elektrických pohonů lze na magnetické kolejnici pohybovat s kryostatem se supravodičem i s připojeným levitujícím nosičem.
Obzvláště velká levitační mezera značně usnadňuje čištění aplikace - což je zvláště výhodné v laboratorní automatizaci, lékařské technice, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo balicí technice. Kromě toho se nosič může snadno vznášet nad malými překážkami.