Aplikace Motion Apps pro maximální přizpůsobivost

Ve Festo Motion Terminal je integrována řada výrobků, funkcí a kompletních balíčků řešení pro pneumatický pohyb, řízení tlaku a průtoku. Jediná technologie ventilů, výkonné řízení a chytré aplikace: tato kombinace Vám poskytne maximální přizpůsobivost a zvýší produktivitu. Licenční model pro aplikace najdete níže za popisem aplikací.


Téměř neomezená integrace funkcí

Aplikace jsou klíčem k široké škále možností v oblasti ventilových terminálů. Díky nim

  • se zjednodušuje také struktura Vašich zařízení,
  • urychluje se práce konstruktérů,
  • zkracuje se čas potřebný na nové nastavení
  • a Vaše zařízení je rychleji uvedeno na trh.

Řízení průtoku

Regulujte průtok stlačeného vzduchu a plynů v rozsahu až 600 l/min digitálně – souběžně v několika nezávislých kanálech. Pro přesnější dávkování jednoduše zkombinujte integrovanou senzoriku s externími čidly průtoku. Ušetříte energii a drahé plyny.

Funkce spínacích ventilů

Nejvyšší variabilita pro jednoúčelové stroje i sériová zařízení. Funkci standardního ventilu můžete měnit jak často chcete, například ze 4/2 na 4/3 nebo 3/2 - dokonce i během provozu. Budete moci reagovat na mnoho požadavků pouhým stiskem tlačítka.

Proporcionální průtokové ventily

Poprvé je možné proporcionálně ovládat funkce ventilů - s definovanou mírou otevření od 0 do 100 %. Snadno například nastavíte měkký náběh libovolnou rychlostí. Například pro jemný start můžete dokonce určit, jak rychle by to mělo proběhnout.

Proporcionální regulace tlaku

Ovládejte tlak i podtlak digitálně - souběžně až v 16 nezávislých kanálech. S jediným VTEM nahradíte až 16 regulátorů tlaku a ušetříte spoustu hardwaru a prostoru. Zároveň výrazně ušetříte na hadicích i kabelech a zmenší se počet potenciálních zdrojů chyb.

Proporcionální regulace tlaku podle modelu

Díky uložení několika málo mezních parametrů do regulace podle modelu se můžete obejít bez vnějších čidel. Modul pro sledování ulehčuje programování a s prognostickou regulací je dosahováno té nejvyšší míry přesnosti regulace.

Škrcení na přívodu a odvětrání

Chcete předejít časově náročnému ručnímu nastavení a nepoužívat jednosměrné škrticí ventily?

S funkcí škrcení na přívodu a odvětrání můžete bleskurychle, pohodlně a spolehlivě stiskem tlačítka nastavit rychlost. Tak lze naprogramovat různé pohybové sekvence s různým nastavením škrcení.

Pohyb ECO

Spotřeba energie podle zatížení

Pomocí aplikace „Pohyb ECO“ lze nyní poprvé a automaticky omezit spotřebu energie pouze podle skutečných požadavků na pohyb. Spotřebu energie omezíte na minimum v úlohách, v nichž není v koncových polohách potřeba žádná dodatečná síla. Příklad znázorňuje princip funkce na posuvu dřevěného hranolu.

Standardní provoz

Standardní ventil je napájen tlakem 6 barů. Na konci pohybu naroste tlak v komoře pohonu na plnou hodnotu 6 barů - v animaci viz spodní část.

Pohyb ECO s Festo Motion Terminal: pro úsporu energie až 70 %

Festo Motion Terminal e napájen tlakem 6 barů. Přívod do válce je škrcen - tlak v komoře pohonu narůstá pouze na hodnotu potřebnou pro pohyb s danou zátěží. V animaci viz horní část.

  • Během pohybu: tlak se omezí jen na nezbytnou hodnotu, odvětrání válce je zcela otevřeno.
  • Na konci pohybu: přívod stlačeného vzduchu se uzavře. V závislosti na zatížení tak pohon dojede na doraz minimálně potřebným tlakem, např. 4 bary. Další nárůst tlaku je zastaven uzavřením přívodu a nedosáhne plné hodnoty (6 barů). Při poklesu tlaku ve válci nebo nárůstu vnější síly se vše automaticky kompenzuje.
  • Nezatížený zpětný zdvih: Postačí ještě nižší úroveň tlaku – spotřeba se znovu automaticky přizpůsobí zatížení.

Předvolba času pohybu

Zvyšte produktivitu podstatným zkrácením cyklu. Cílené řízení tlaku a odvětrání z válce zvyšuje schopnosti Vašeho pohonu. Dosáhnete nebývalé stability provozu. Parametry aplikace se neustále adaptují na skutečný stav - díky porovnávání požadovaného a skutečného času pro pohyb. VTEM se samočinně vyrovnává například s rostoucím třením nebo opotřebováním. Rychlé a snadné uvedení do provozu je zcela intuitivní a bez jakékoliv námahy se seřizováním, nastavení "kopíruje" přání konstruktéra, zadané ve formě času pro pohyb válce.

Volitelná úroveň tlaku

Šetřete čas a energii současně - individuálním průběhem síly a rychlosti, a to i během pohybu. Během zdvihu můžete například: rychle najet, jemně dosednout na daný předmět nebo doraz), silně stisknout a energeticky úsporně se vrátit menším tlakem zpět. Rychlost můžete pohodlně regulovat nastavením škrcení na odvětrání a sílu zase nastavením tlaku - dosáhnete rychlejšího cyklu a ještě s menšími náklady na energii.

Soft Stop

Pohybujte dynamicky velkými hmotami a zkraťte cyklus až o 70 %! S funkcí Soft Stop můžete dosáhnout rychlého pohybu velké zátěže s měkkým dojezdem do koncové polohy - bez tlumičů nárazu. Životnost Vašeho zařízení se prodlouží, výrazně klesnou požadavky na údržbu a zvýší se produktivita. Motion Terminal se také učí: všechny parametry se neustále adaptují na skutečné podmínky; zadaná hodnota pro dobu pohybu je stálá.

Diagnostika úniků

Během přestávky v práci zařízení můžete spustit cyklus diagnostiky; VTEM Vám přesně sdělí, jak veliké jsou úniky v jednodtlivých přívodech do konkrétních pohonů. Hodnoty se automaticky porovnají se zadanými mezemi a VTEM Vám zcela jasně sdělí výsledky vedoucí k případným prediktivním zásahům údržby.

Polohování

Polohujte libovolně při šroubování nebo při dopravě různých výrobků v rámci pracovního zdvihu. Pohyb válce řídíte jako u obvyklých servopohonů - prostě zadáte polohu, rychlost a zrychlení. Zadání mezních hodnot umožňuje citlivé najetí do pracovního prostoru. Pro vybrané řady pohonů do zdvihu 500 mm.

Licence na vyzkoušení – otestujte všechny aplikace Motion!

Každý Festo Motion Terminal obsahuje bezplatně licence na všechny aplikace Motion Apps omezené na 30 dní. pracovního času. Všechny aplikace můžete neomezeně testovat po dobu 720 provozních hodin (doba přítomnoti elektrického napájení): od volitelné úrovně tlaku až po polohování a Soft Stop.

Potřebujete doplnit licence Motion Apps? Jednoduché!

Rpzhodli jste se pro některou z dalších aplikací? Jednoduše si ji stáhněte pomocí výrobkového klíče Product Key z online obchodu App World!