Pohodlné funkce pro uvedení do provozu, programování a diagnostiku

Převzetí kompletních topologií strojů z MyFesto

Prostřednictvím MyFesto lze přenést přímo do projektu ve Festo Automation Suite topologie strojů z nástrojů pro konstruktéry, jako jsou System Configurator, Handling Guide Online nebo Electric Motion Sizing. Spočítají se parametry zařízení relevantní pro projekt a zkontroluje se jejich konzistence. Údaje přenesete až do fáze uvedení do provozu bez nutnosti ruční konfigurace. Ušetříte čas a omezíte počet chyb.

Konfigurace vzdálených vst./výst. Remote I/O a zařízení IO-Link

V tomto videu uvidíte, jak rychle a snadno uvést vzdálůené vstupy a výstupy Remote I/O včetně masteru IO-Link. Festo Automation Suite Vám pomůže přehledným zobrazením topologie, grafickými stránkami s parametry a rozsáhlými diagnostickými funkcemi. Vzdálené vst./výst. Remote I/O, ventilové terminály a zařízení IO-Link lze tak konfigurovat a parametrizovat strukturovaně. Potřebné popisy zařízení (IODD) najdete v cloudu napříč výrobci a jsou k dispozici i přímo v softwaru.

Další informace

Snadná integrace ovladačů pro servomotory do řídicího systému

Průvodce spuštěním, grafické nastavení parametrů a integrované diagnostické funkce pomáhají s rychlým prvním spuštěním a optimalizaci pohonu. Ovladače pro motory lze do řídicího programu integrovat přímo v editoru topologie prostřednictvím propojovací čáry mezi zařízení - pouhými dvěma kliknutími. Potřebné knihovny, procesní data a parametry pohonů se automaticky přebírají. Pohon je poté k dispozici přímo v řídicím programu – s výrazně menší námahou a nároky na konfiguraci.

Integrace ovladače motoru do řídicího prostředí CODESYS

Snadná parametrizace a ověření bezpečnostních funkcí

Parametrizace bezpečnostních funkcí je hladce integrována do Festo Automation Suite. Plug-in ovladače pro motor Vám pomůže přímo pomocí grafických stránek s parametry a intuitivním ovládáním. Integrovaný asistent Vás provede procesem validace a umožní pohodlné vytvoření zprávy pro dokumentaci stroje.

Grafická parametrizace bezpečnostních funkcí v zásuvném modulu pro ovladač serva

Snadný export konfiguračních dat pro externí řídicí systémy

Sady parametrů pro servopohony a exportní soubory pro vszálené vst./výst. Remote I/O lze exportovat přímo z Festo Automation Suite pro řídicí systémy různých výrobců, například pro PROFINET, EtherCAT nebo EtherNet/IP. Vyhnete se duplicitním konfiguracím, zmenšíte počet chyb a urychlíte další programování.

Konfigurace a programování zařízení Festo AX Controls

Festo Automation Suite obsahuje konfiguraci a programování zařízení Festo AX Controls, například CEPE. Soubory firmwaru, licence, aplikace a vizualizace HMI lze spravovat přímo v Automation Suite a přenášet do zařízení. Zařízení jsou převzata z topologie do programovacího prostředí CODESYS bez dalších konfiguračních kroků a jsou tam okamžitě k dispozici pro chod stroje.

Programování a konfigurace zařízení Festo AX Controls v softwaru Festo Automation Suite

Stahování více firmwarů najednou a jednoduchá diagnostika zařízení

Zařízení jsou automaticky rozpoznána v síti, soubory firmwaru jsou poskytovány v cloudu a centrálně spravovány. K aktualizace firmwaru stačí jediné kliknutí současně pro více připojených zařízení. Náročnost práce klesá a uvedení do provozu se zrychluje.

Integrovaná funkce trasování zaznamenává signály ze zařízení a pomáhá s analýzou stavů a chybových hlášení.

Funkce trasování pro analýzu signálů zařízení a chybových hlášení

Mechatronická stavebnice

Ve Festo Automation Suite vyberete elektromechanické komponenty Festo, jako jsou pohony s ozubeným řemenem či vřetenem, elektrické válce, miniaturní saně a rotační a otočné pohony přímo. Podporované sady pro nástavby se automaticky nakonfigurují a jsou zahrnuty do výpočtu údajů regulátoru.

Také lze zobrazit Vaše specifické přímočaré nebo rotační mechaniky: příslušné charakteristické hodnoty zadáte přímo do softwaru, aby byly zohledněny při výpočtu údajů pro regulaci.

Pomocí Festo Automation Suite lze také uvádět do provozu a konfigurovat a parametrizovat také zařízení různých výrobců s IO-Link.


Více informací o nástrojích Festo pro konstruktéry

Festo Automation Suite Vám pomůže při uvedení do provozu a provozu. Pro návrh a projektování jsou k dispozici doplňkové výkonné nástroje pro konstruktéry.

System Configurator – navrhování a vizualizace koncepcí strojů

Handling Guide Online – rychlý návrh a konstrukce manipulačních systémů

Electric Motion Sizing – návrh elektrických pohonů

Časté otázky týkající se Festo Automation Suite

1️. Jak Festo Automation Suite pomáhá s rychlým a řízeným uvedením do provozu?

Festo Automation Suite pomáhá s uvedením do provozu jednoduchým nastavením parametrů, grafickým zobrazením topologie zařízení a uživatelsky vedeným asistentům pro uvedení do provozu. Zařízení jsou automaticky rozpoznána, převzata do projektu a příslušné parametry jsou nastaveny krok za krokem. Klesají nároky na ruční práci a zrychluje se uvedení stroje do provozu.

2️. Jaká zařízení lze uvést do provozu pomocí Festo Automation Suite?

Festo Automation Suite obsahuje všechna elektronická zařízení Festo – od ovladačů pro servomotory přes vzdálené vst./výst. Remote I/O a ventilové terminály až po řídicí systémy, jako je CEPE. Navíc lze integrovat a parametrizovat zařízení IO-Link od různých výrobců.

3. Jaké možnosti přenosu dat nabízí Festo Automation Suite?

Prostřednictvím MyFesto lze přenést přímo do projektu ve Festo Automation Suite údaje z nástrojů pro konstruktéry, jako jsou System Configurator, Handling Guide Online nebo Electric Motion Sizing. Spolehlivě se importují jak jednotlivé soubory pro uvedení do provozu, tak kompletní topologie strojů včetně předem vypočítaných parametrů. Všechny relevantní údaje o zařízení k dispozici pro uvedení do provozu bez nutnosti další ruční práce.

4. Obsahuje Festo Automation Suite export pro jiné běžné řídicí systémy?

Ano. Sady parametrů a konfigurační data lze exportovat pro řídicí systémy různých výrobců, například PROFINET, EtherCAT nebo EtherNet/IP. Vyloučíte duplicitní konfigurace a usnadníte si integraci do stávajícího prostředí.

5. Jaké klíčové funkce Festo Automation Suite obsahuje?

Festo Automation Suite kombinuje konfiguraci, parametrizaci, programování, správu firmwaru, diagnostiku zařízení a skenování sítě v modulárním softwaru pro uvedení do provozu. Všechny funkce jsou integrovány do jednotného rozhraní pro uživatele a pomáhají s uvedením do provozu, provozem a údržbou. Konfigurace usnadňují aplikace a licence pro zařízení Festo AX Controls, jejich přímá správa a přenos .