Podrobné informace o systému CPX-AP-A se vzdálenými vst./výst. najdete v brožuře ke stažení nebo můžete přímo tvořit objednávky v obchodě online.

Stručný přehled: automatizační platforma Festo s úžasnými schopnostmi v reálném čase.

Moderní topologie automatizace zajišťují libovolnou a konzistentní konektivitu, zabudovanou do budoucích a kompatibilních koncepcí pro přizpůsobivou automatizaci celých strojů nebo jejich jednotlivých modulů. Bez ohledu na použitou síť a bez omezení: pneumatické a elektrické, komunikativní a inteligentní – dokonalá souhra, až do cloudu.

1. topologie vzdálených vst./výst. na CPX-AP-A

  • libovolná postupná výstavba, přizpůsobivá výkonná architektura využívající automatizační platformu Festo
  • AP spojuje v hybridní kombinaci modulární struktury CPX-AP-A a decentralizované struktury CPX-AP-I
  • modulární CPA-AP-A umožňuje komunikaci s nadřazeným řízením přes komunikační síťové moduly
  • decentralizované moduly CPX-AP-I a další systémy CPX-AP-A jsou propojeny prostřednictvím AP

2. decentralizované integrované moduly CPX-AP-I

  • CPX-AP-I se skládá z různých výkonných modulů se vstupy, výstupy a komunikací IO-Link
  • ultralehké a kompaktní moduly se stupněm krytí IP65/67 komunikují prostřednictvím AP v liniové topologii
  • napájecí napětí 24 VDC je vedeno od modulu k modulu nebo může být v libovolném místě přivedeno znovu

3. připojení IO-Link pro elektrické pohony a chapadla

  • až 15 modulů master IO-Link pro 4 zařízení na každém terminálu CPX-AP-A umožňuje výkonnou decentralizovanou komunikaci typu z bodu do bodu (point-to-point)
  • přímé připojení elektrických pohonů řady Simplified Motion a elektrických chapadel
  • k master IO-Link CPX-AP-A můžete připojit všechny výrobky Festo s IO-Link (např. ventilové terminály, vakuové ejektory nebo čidla), ale také výrobky s IO-Link od jiných výrobců

4. topologie ventilových terminálů

  • modulární kompletní terminál CPX-AP-A s připojeným ventilovým terminálem pro přímou instalaci do stroje
  • prostřednictvím komunikace AP lze do systému integrovat další ventilové terminály
  • konfigurace topologie a společné uvedení do provozu jsou velmi přizpůsobivé, práce ve Festo Automation Suite je rychlá, snadná a spolehlivá

5. decentralizované integrované ventilové terminály

  • přehledná topologie automatizace podle potřeb, s decentralizovanou instalací ventilových terminálů
  • uspořádání strojů optimalizované podle spotřebičů a libovolné uspořádání zařízení s elektrickou (vzdálené vst./výst.) i pneumatickou (ventilový terminál) automatizaci
  • připojení ventilových terminálů prostřednictvím AP nadřazeným řízením prostřednictvím jediného komuniakčního modulu na průmyslové sítě snižuje režijní náklady

6. připojení pneumatických pohonů a chapadel

  • velmi modulární ventilové terminály VTUX s mnoha funkcemi, s průtokem až 670 l/min, později i s vakuovými ejektory přímo v terminálu
  • připojení pneumatických pohonů a chapadel, jako jsou válce s pístnicí, saně Mini, chapadla nebo kyvné pohony

7. komunikace AP v reálném čase

  • připojení dvou větví AP na CPX-AP-A pro decentralizované systémové topologie
  • kombinovat můžete na každé větvi AP zcela libovolně: decentralizované moduly se vzdálenými vst./výst. CPX-AP-I a různé ventilové terminály s rozhraním AP a také modulární CPX-AP-A jako samostatné jednotky či ve spojení s ventilovým terminálem
  • nejvyšší výkon všech účastníků v reálném čase s přenosovou rychlostí 200 Mbaudů a dobou cyklu 250 µs
  • až 80 modulů v komunikačním systému AP s délkou kabelu mezi jednotlivými účastníky až 50 m

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

„Můžete přizpůsobit automatizační architekturu svého stroje tak, aby vyhovovala Vaší konstrukční filozofii, nákladově efektivně a s malým úsilím. Konzistentní konektivita Vám umožňuje libovolně kombinovat systémy se vzdálenými vst./výst. s elektrickou a pneumatickou automatizací – vždy Vám pomůžou vhodné konstrukční nástroje.“

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Struktura a použití různých topologií s CPX-AP-A

Pokud byste se chtěli o výhodách a výsledném přínosu různých topologií se systémy se vzdálenými vst./výst. dozvědět víc, prohlédněte si galerii.

1. komunikační moduly

  • rozhraní sítě pro komunikaci s nadřazeným řízením v sítích vycházejících z Ethernetu
  • s rozhraním AP pro komunikaci s ostatními účastníky AP (vzdálené vst./výst., ventilové terminály)
  • modul lze do terminálu umístit libovolně a je nezávislý na systémovém napájení 24 VDC
  • vysoká rychlost přenosu dat např. pro vst./výst. z čidel, pohonů, PLC nebo procesního zařízení
  • přenos informací, které nemusíte přenášet v reálném čase, jako jsou diagnostika a konfigurace
  • dostatečná kapacita přenosu pro paralelní přenos dat v reálném čase i mimo něj

2. inteligentní koncové desky

cenově výhodné a kompaktní rozhraní AP pro další účastníky

  • modulární vzdálené vst./výst. CPA-AP-A
  • decentralizované vzdálené moduly CPX-AP-I se vst./výst.
  • ventilové terminály s připojením AP

dvě varianty napájení 24 V DC pro moduly se vzdálenými vst./výst.

  • pouze výstup 24 V DC pro další účastníky AP (interní napájení z terminálu)
  • napájení 24 V DC pro terminál se vzdálenými vst./výst. a napěťový výstup pro další účastníky AP (žádné elektrické napájení pro připojené ventilové terminály)

komunikace přenosovou rychlostí 200 MBaudů a dobou cyklu 250 μs v reálném čase

3. moduly se vstupy, výstupy a master IO-Link

  • všechny moduly lze libovolně kombinovat a řadit
  • moduly s digitálními a analogovými vstupy/výstupy, v budoucnu až 32 kanály
  • Master IO-Link pro libovolná zařízení IO-Link na úrovni pohonů a čidel, např. elektrické pohony, proporcionální ventily, vakuové ejektory, čidla
  • diagnostické LED pro zobrazení provozního stavu modulu a také připojených čidel nebo pohonů

4. řadové bloky bez napájení

  • předávání napájení a komunikace z jednoho modulu na další a k ventilovému terminálu
  • vzájemné spojení bloků samořeznými šrouby
  • spoj lze opakovaně rozpojit a znovu spojit

5. řadové bloky s napájením

  • napájení napětím 24 V DC pro moduly se vst./výst. a ventilové terminály (systémové a silové napájení)
  • varianta pro přídavné napájení silového napětí pro výstupy a ventily pro vytvoření napěťových zón
  • varianta s výstupem napájení systému 24 V DC pro další účastníky AP nebo externí komponenty

6. přechodový modu pro pneumatiku

  • spojení mezi vzdálenými vst./výst. a ventilovým terminálem
  • moduly pro VTUX a MPA-S s plochým tlumičem hluku, připojením stlačeného vzduchu a řídicího tlaku
  • moduly pro VTSA s připojovacím místem pro libovolný modul CPX-AP-A, volitelný zdroj napětí a výstup napětí, vypnutí při zkratu a diagnostika zkratu

7. ventilové terminály

  • varianty ventilových terminálů optimalizované pro aplikaci s celou řadou funkcí, připojené přímo ke vzdáleným vst./výst.
    • VTUX: velmi modulární
    • MPA-S: velmi kompaktní
    • VTSA: robustní a výkonné
  • kompletní elektrické a pneumatické terminály s krytím IP65/67 pro přímou instalaci do stroje
  • systémové a silové napájení jsou odděleny

8. materiály

moduly a řadové bloky jsou vyrobeny z robustního, velmi kvalitního polymeru se skelným vláknem

  • nehořlavé a bez halogenů
  • vhodné pro svařovací aplikace
  • velká odolnost rušení (EMC)
  • bez výplně epoxidovou pryskyřicí, proto šetrné k životnímu prostředí a snadno recyklovatelné

kov se používá tam, kde je to nutné kvůli standardům nebo montáži

  • kovová šroubení a spoje pro napájení systému
  • kovové stínění na konektorech modulů
  • koncové desky a upevňovací prvky, pneumatická rozhraní

Festo Automation Suite: rychlé a snadné uvedení vzdálených vst./výst., ventilových terminálů a všech účastníků AP do provozu

Software na bázi PC s jasně strukturovaným a intuitivním ovládáním, s grafickým, pro uživatele příjemným rozhraním, umožňuje jednoduchou a pohodlnou konfiguraci a parametrizaci systémů se vzdálenými vst./výst.

Kompletní topologii CPX-AP-A se vzdálenými vst./výst., CPX-AP-I a také ventilovými terminály a zařízeními IO-Link, jako jsou elektrické pohony řady Simplified Motion, čidla a vakuové ejektory nebo pneumatické proporcionální ventily, lze rychle a snadno uvést do provozu. Včetně kompletních elektromechanických servopohonů.